ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):9,080円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
H型スタンド Φ13×1000mm・Φ15×1500mm
通常価格(税別):7,649円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
東京硝子器械
システムスタンド SS-900
東京硝子器械
通常価格(税別):87,110円~
通常出荷日:8日目
ワーゼフ
ラボジャッキ(ラチェットハンドル式)
ワーゼフ
通常価格(税別):12,498円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
東京硝子器械
アルミカラージャッキ 60~200型
東京硝子器械
通常価格(税別):14,089円~
通常出荷日:7日目 ~
東京硝子器械
ジャッキ ノブ式 上下ステン
東京硝子器械
通常価格(税別):15,976円~
通常出荷日:4日目 ~
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
オールステンレス製杓子
0通常価格(税別):7,549円~

アズワン
木製試験管鋏み
0通常価格(税別):758円

東京硝子器械
工業用スコップ 250mL~1500mL
0通常価格(税別):1,407円~

三商
エコノミープラサジ 黒 大 180㎜
0通常価格(税別):416円

三商
ステンレス柄杓 1L 柄500㎜
0通常価格(税別):12,808円

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アズワン
金属線材
5通常価格(税別):525円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~