17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 濾過鐘 140×200

通常単価(税別)
111,380円
税込単価
122,518円
通常出荷日:2日目

【特長】・チューブの脱着が容易に安全に行なえます。・耐久性の高い一級硬質硝子製。・胴内径×高さ(mm)...

詳細を確認

    型番:

    85-5121
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    85-5121の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    85-5121
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    111,380円
    ( 122,518円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・チューブの脱着が容易に安全に行なえます。
    ・耐久性の高い一級硬質硝子製。
    ・胴内径×高さ(mm)※:140×200
    ・下部フランジ外径(mm):170
    ・枝管:GL-14
    ・ゴム栓No.:13
    ・ノズル外径(mm):8
    ・キャップ:PPS
    ・ノズル:PFA
    ・Oリング:FEP
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 濾過鐘 140×200の型番85-5121のページです。 型番85-5121に関する仕様情報を記載しております。
    三商 濾過鐘 140×200のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 濾過鐘 140×200
    桐山 吸引鐘 VKC-3000
    DURAN 濾過瓶 5000/10000/20000ml
    三商 バブラー管 逆止弁付 30×100
    三商 ガス置換用真空マニホールド 4連 両端ゴム止め
    共通円筒分液ロートTFコック球栓 50ml~200ml 側管付
    メーカー三商三商三商三商三商東京硝子器械
    通常価格111,380円83,319円49,200円 -26,861円126,713円26,754円 -
    通常出荷日2日目19日目2日目3日目3日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    ミスミリモートサポート