ファクトリーサプライ用品技術窓口

ISOLAB デシケーター 200型/250型

通常単価(税別)
61,356円
税込単価
67,492円
通常出荷日:2日目

【特長】・DIN規格品・フラットで厚みのあるフランジが気密性を保ちます・上部にPP製のキャップが付いて...

詳細を確認

型番:

85-1531
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

85-1531の仕様・寸法情報

商品タイプ
デシケーター
全高(mm)
268
中板径(mm)
190
仕様
磁製中板付
備考
JR-1:該当
-
-

絞り込み条件

  • 全高(mm)

  • 中板径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
85-1531

全高

(mm)

中板径

(mm)

最小発注数量
268
190
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,356円
( 67,492円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DIN規格品
・フラットで厚みのあるフランジが気密性を保ちます
・上部にPP製のキャップが付いていて、持ち易い形状になっています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ISOLAB デシケーター 200型/250型の型番85-1531のページです。 型番85-1531に関する仕様情報を記載しております。
ISOLAB デシケーター 200型/250型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ISOLAB デシケーター 200型/250型
デシケーター 並型 硬質 200/250/300
デシケーター 手提げ型 RFシリーズ
C型ユニットデシケーター CG-10/CB-8
ポリカデシケーター PC-250K/PC-210K
デシケーター(クアリム)
メーカー三商三商コクゴコクゴケニスアズワン
通常価格61,356円57,096円 -24,876円 -218,042円19,843円 -21,113円
通常出荷日2日目2日目〜15日目15日目4日目〜1日目
商品タイプデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーター
仕様磁製中板付並型 硬質----
備考JR-1:該当JR-1:該当----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました