ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

NEG バイアルコンテナ VC-3 1入

NEG バイアルコンテナ VC-3 1入 84-2304
通常単価(税別)
1,234円
税込単価
1,357円
通常出荷日:4日目

【特長】・各ホールに番号を表示しています。・発泡スチロール製で急激な温度変化を防止します。・配列:4×...

詳細を確認

型番:

84-2304
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

84-2304の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
84-2304
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,234円
( 1,357円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各ホールに番号を表示しています。
・発泡スチロール製で急激な温度変化を防止します。
・配列:4×5
・穴径(mm):20
・タテ×横×全高(mm):153×129×75

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NEG バイアルコンテナ VC-3 1入の型番84-2304のページです。 型番84-2304に関する仕様情報を記載しております。
NEG バイアルコンテナ VC-3 1入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NEG バイアルコンテナ VC-3 1入
NEG バイアルコンテナ VC-1 1入
NEG バイアルコンテナ VC-2 1入
NEG バイアルコンテナ VC-09 1入
NEG フリージングコンテナ用 フタのみ FC-C 1入
NEG フリージングコンテナ用 フタのみ FC-W 1入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格1,234円1,234円1,234円1,234円1,435円5,913円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました