ファクトリーサプライ用品技術窓口
三商
パーソナル電子天びん EJシリーズ
通常価格(税別):28,399円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
長野計器 防水形デジタル圧力計
アズワン
通常価格(税別):55,259円~
通常出荷日:8日目 ~
日油技研工業
サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)【200個入り】
日油技研工業
通常価格(税別):6,300円~
通常出荷日:4日目 ~
エスコ
温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD【20個入り】
通常価格(税別):5,300円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
デジタルマルチメーター TYシリーズ
アズワン
通常価格(税別):53,881円~
通常出荷日:1日目
アズワン
コンパクト電子天びん NV・NVTタイプ 秤量(g) 420・620・6200
通常価格(税別):43,731円~
通常出荷日:1日目
アズワン
真空データロガーソフトアクセサリーキット
アズワン
通常価格(税別):48,333円~
通常出荷日:13日目
アズワン
長野計器 小形デジタル微差圧計 アナログ出力1~5V DC
通常価格(税別):40,679円~
通常出荷日:8日目 ~
瑞穂化成工業
キャンピングボトル 5/10/20L
瑞穂化成工業
通常価格(税別):3,588円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
超音波洗浄器(ASUシリーズ)
アズワン
通常価格(税別):72,930円~
通常出荷日:1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
アタッシュケース(サンプル管ケース)
4通常価格(税別):1,290円~

アズワン
試薬瓶転倒防止具
0通常価格(税別):7,791円~

アズワン
薬品トレー 外寸法 195×320×100mm
0通常価格(税別):516円~

東製作所
ポータブル一槽シンク EKP1-600
0通常価格(税別):22,176円

マルゼン
一槽シンク SUS430(ホース付)
0通常価格(税別):39,693円~

アズワン
除塵フィルター/HEPAフィルター/活性炭ユニット/活性炭
0通常価格(税別):7,319円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,779円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~