ファクトリーサプライ用品技術窓口
三商
パーソナル電子天びん EJシリーズ
通常価格(税別):28,399円~
通常出荷日:1日目 ~
日油技研工業
サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)【200個入り】
日油技研工業
通常価格(税別):6,300円~
通常出荷日:4日目 ~
エスコ
温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD【20個入り】
通常価格(税別):5,300円~
通常出荷日:1日目 ~
長野計器
小形圧力計 GK
長野計器
通常価格(税別):2,108円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
超音波洗浄器(ASUシリーズ)
アズワン
通常価格(税別):72,930円~
通常出荷日:1日目
アズワン
長野計器 防水形デジタル圧力計
アズワン
通常価格(税別):55,259円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
長野計器 小形デジタル微差圧計 アナログ出力1~5V DC
通常価格(税別):40,679円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
SV型粘度計
アズワン
通常価格(税別):324,296円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
コンパクト電子天びん 秤量(g)220・2200・4200・12000
通常価格(税別):46,135円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
コンパクト電子天びん NV・NVTタイプ 秤量(g) 420・620・6200
通常価格(税別):43,731円~
通常出荷日:1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
アタッシュケース(サンプル管ケース)
4通常価格(税別):1,290円~

アズワン
導電トレー CTシリーズ
0通常価格(税別):1,512円~

アズワン
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):5,936円

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
5通常価格(税別):2,186円~