ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

NEGフリージングコンテナー用 中仕切のみ №2

通常単価(税別)
1,573円
税込単価
1,730円
通常出荷日:4日目

【特長】・適合本体:B・適合(FC):FC-2

型番:

84-2025
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

84-2025の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
84-2025
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,573円
( 1,730円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適合本体:B
・適合(FC):FC-2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NEGフリージングコンテナー用 中仕切のみ №2の型番84-2025のページです。 型番84-2025に関する仕様情報を記載しております。
NEGフリージングコンテナー用 中仕切のみ №2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NEGフリージングコンテナー用 中仕切のみ №2
NEG フリージングコンテナ FC-2
NEG フリージングコンテナ用 フタのみ FC-C 1入
NEG フリージングコンテナ用 フタのみ FC-W 1入
セラムチューブ用ラック 灰 1.2/2mL用10入
セラムチューブ用ラック 桃 1.2/2mL用10入
メーカー三商三商三商三商東京硝子器械東京硝子器械
通常価格1,573円3,024円1,435円5,913円9,640円9,640円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました