ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

NEGフリージングコンテナー用 中仕切のみ №09

通常単価(税別)
1,573円
税込単価
1,730円
通常出荷日:4日目

【特長】・適合本体:B・適合(FC):FC-09

型番:

84-2023
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

84-2023の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
84-2023
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,573円
( 1,730円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適合本体:B
・適合(FC):FC-09

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NEGフリージングコンテナー用 中仕切のみ №09の型番84-2023のページです。 型番84-2023に関する仕様情報を記載しております。
NEGフリージングコンテナー用 中仕切のみ №09のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NEGフリージングコンテナー用 中仕切のみ №09
NEG フリージングコンテナ FC-09
NEG バイアルコンテナ VC-09 1入
NEG フリージングコンテナ用 フタのみ FC-C 1入
NEG フリージングコンテナ用 フタのみ FC-W 1入
中仕切板付コンテナー PC-27B 本体のみ ブルー
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格1,573円3,024円1,234円1,435円5,913円7,056円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました