ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

NEGサンプル管 PS-5A 茶 100入

NEGサンプル管 PS-5A 茶 100入 84-1555
通常単価(税別)
9,569円
税込単価
10,526円
通常出荷日:4日目

【特長】・カラーポリ栓による色分けで、試料採取の誤りを防げます。・コストパフォーマンスを追求し、システ...

詳細を確認

型番:

84-1555
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

84-1555の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
84-1555
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,569円
( 10,526円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーポリ栓による色分けで、試料採取の誤りを防げます。
・コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。
・全自動成型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
・外径(mm):18
・全長(mm):4
・容量(ml):5
・入数:100
・JR-2:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NEGサンプル管 PS-5A 茶 100入の型番84-1555のページです。 型番84-1555に関する仕様情報を記載しております。
NEGサンプル管 PS-5A 茶 100入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NEGサンプル管 PS-5A 茶 100入
NEGサンプル管 PS-5A 100入
NEGサンプル管 PS-2A 茶 100入
NEGサンプル管 PS-10A 茶 50入
NEGサンプル管 PS-20A 茶 50入
NEGサンプル管 PS-2A 100入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格9,569円9,227円8,202円6,881円8,245円7,603円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました