ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マルエム ニューサンプルホルダー SF-16

マルエム ニューサンプルホルダー SF-16 84-1002
通常単価(税別)
1,968円
税込単価
2,165円
通常出荷日:4日目

【特長】・積み重ねが簡単で試料の保存、格納に場所をとりません。・穴径(mm):16・本立:60(5×1...

詳細を確認

型番:

84-1002
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

84-1002の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
84-1002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,968円
( 2,165円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積み重ねが簡単で試料の保存、格納に場所をとりません。
・穴径(mm):16
・本立:60(5×12)
・材質:スチロール
・サイズ:253×133×58.7(mm)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルエム ニューサンプルホルダー SF-16の型番84-1002のページです。 型番84-1002に関する仕様情報を記載しております。
マルエム ニューサンプルホルダー SF-16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルエム ニューサンプルホルダー SF-16
サンプルホルダー SF-16
マルエム ニューサンプルホルダー SF-19
マルエム ニューサンプルホルダー SF-13
マルエム ニューサンプルホルダー SF-22
サンプルホルダー SF-36
メーカー三商ケニス三商三商三商ケニス
通常価格1,968円1,931円1,968円1,968円1,968円2,020円
通常出荷日4日目7日目4日目4日目4日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました