ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし【100個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目
東京硝子器械
チャック付ポリ袋 VG 深さ 70~480mm【100~200個入り】
通常価格(税別):1,134円~
通常出荷日:2日目 ~
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):233円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):159円~
通常出荷日:1日目 ~
三友産業
静電防止剤入 大型プチ袋【2個入り】
三友産業
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・-80℃凍結保存可能。・オートクレーブ不可。・縦×横×高(mm):193×121×18
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
配管用部品 ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード用
0通常価格(税別):1,156円~

アズワン
薬品保管庫
0通常価格(税別):83,215円~

山金工業
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式・全面棚板付)
0通常価格(税別):41,610円~

山金工業
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式・基本形)
0通常価格(税別):30,139円~

山金工業
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式・中間棚付・半面棚板付)
0通常価格(税別):46,049円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

中興化成工業
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
4.3通常価格(税別):4,911円~

アズワン
シリカゲル(乾燥剤)
0通常価格(税別):4,653円~