ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

サンプル保管ケース IWAKIバイアルラック-2

サンプル保管ケース IWAKIバイアルラック-2 84-0991
通常単価(税別)
2,999円
税込単価
3,299円
通常出荷日:4日目

【特長】・-80℃凍結保存可能。・オートクレーブ不可。・フタは共通です。・仕切付・縦×横×高(mm):...

詳細を確認

型番:

84-0991
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

84-0991の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
84-0991
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,999円
( 3,299円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・-80℃凍結保存可能。
・オートクレーブ不可。
・フタは共通です。
・仕切付
・縦×横×高(mm):189×117×55
・穴径:16
・収納数(本):60

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンプル保管ケース IWAKIバイアルラック-2の型番84-0991のページです。 型番84-0991に関する仕様情報を記載しております。
サンプル保管ケース IWAKIバイアルラック-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンプル保管ケース IWAKIバイアルラック-2
サンプル保管ケース IWAKIバイアルラック-5
サンプル保管ケース IWAKIバイアルラック-Cフタ
サンプル管ケース
ピペットケース S-2型
ステンレス保管庫
メーカー三商三商三商アズワンアズワンケニス
通常価格2,999円3,101円1,593円12,490円 -13,383円206,919円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました