ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

NEG フリージングコンテナ 本体・C

通常単価(税別)
2,565円
税込単価
2,822円
通常出荷日:4日目

【特長】・寸法(L×W×H)(mm):190×230×80・適合(FC):FC-4

型番:

84-0975
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

84-0975の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
84-0975
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,565円
( 2,822円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・寸法(L×W×H)(mm):190×230×80
・適合(FC):FC-4

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NEG フリージングコンテナ 本体・Cの型番84-0975のページです。 型番84-0975に関する仕様情報を記載しております。
NEG フリージングコンテナ 本体・Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NEG フリージングコンテナ 本体・C
NEG フリージングコンテナ用 フタのみ FC-C 1入
NEG フリージングコンテナ FC-3
NEG フリージングコンテナ FC-4
NEG フリージングコンテナ FC-1
NEG フリージングコンテナ FC-5
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格2,565円1,435円3,024円5,178円3,024円3,024円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました