ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
通常価格(税別):1,300円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
石英試験管(直口)外径(mm) 12~22
通常価格(税別):2,818円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 540S
アズワン
通常価格(税別):3,263円~
通常出荷日:1日目
ケニス
ステンレスビーカー 本体 容量1000/5000mL
通常価格(税別):3,299円~
通常出荷日:4日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
アタッシュケース(サンプル管ケース)
4通常価格(税別):1,290円~

アズワン
試薬瓶転倒防止具
0通常価格(税別):7,791円~

アズワン
薬品トレー 外寸法 195×320×100mm
0通常価格(税別):516円~

東製作所
ポータブル一槽シンク EKP1-600
0通常価格(税別):22,176円

マルゼン
一槽シンク SUS430(ホース付)
0通常価格(税別):39,693円~

アズワン
除塵フィルター/HEPAフィルター/活性炭ユニット/活性炭
0通常価格(税別):7,319円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,779円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~