ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

NEG 耐熱耐冷コンテナ FOC-1

NEG 耐熱耐冷コンテナ FOC-1 84-0970
通常単価(税別)
5,546円
税込単価
6,101円
通常出荷日:4日目

【特長】・容器を移さず、オートクレーブと冷凍保存が可能。・耐熱性に優れ、オートクレーブが可能になりまし...

詳細を確認
  • 乾熱滅菌には使用しないで下さい。(耐熱温度131℃)

型番:

84-0970
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

84-0970の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
84-0970
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,546円
( 6,101円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容器を移さず、オートクレーブと冷凍保存が可能。
・耐熱性に優れ、オートクレーブが可能になりました。(131℃120分)
・瓶などの容器を移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザー(-135℃)へ収納できます。(常温に戻した後フリーザーへ入れて下さい。)
・着霜防止に、フタ(FC-C)が便利(別売)。フタはフリーザー専用です
・積み重ね収納もできます。
・寸法(L×W×H)(mm):115×190×55
・しきり数:60
・マス目角(mm):16
・材質:ポリカーボネイト

ご注意

  • 乾熱滅菌には使用しないで下さい。(耐熱温度131℃)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NEG 耐熱耐冷コンテナ FOC-1の型番84-0970のページです。 型番84-0970に関する仕様情報を記載しております。
NEG 耐熱耐冷コンテナ FOC-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NEG 耐熱耐冷コンテナ FOC-1
NEG バイアルコンテナ VC-1 1入
コンテナ用トレイ
NEG フリージングコンテナ FC-1
NEG バイアルコンテナ VC-3 1入
NEG バイアルコンテナ VC-2 1入
メーカー三商三商アズワン三商三商三商
通常価格5,546円1,234円2,531円 -3,024円1,234円1,234円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました