ファクトリーサプライ用品技術窓口

NEGねじ口試験管 本体のみ ST-15S 100入

通常単価(税別)
17,599円
税込単価
19,359円
通常出荷日:2日目

【特長】・精度の高い均一成型により、優れた密封精度、耐薬品性を持ち、有機溶剤の使用にも適しています。・...

詳細を確認

    型番:

    84-0352
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    84-0352の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    84-0352
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,599円
    ( 19,359円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・精度の高い均一成型により、優れた密封精度、耐薬品性を持ち、有機溶剤の使用にも適しています。
    ・外径(mm):15
    ・全長(mm):105
    ・容量(ml):10
    ・キャップ(No.):1
    ・入数:100
    ・JR-2:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    NEGねじ口試験管 本体のみ ST-15S 100入の型番84-0352のページです。 型番84-0352に関する仕様情報を記載しております。
    NEGねじ口試験管 本体のみ ST-15S 100入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    NEGねじ口試験管 本体のみ ST-15S 100入
    ねじ口試験管 褐色 本体
    ねじ口試験管
    NEG共栓試験管 目盛なし EK-15 10入
    ホールねじ口試験管
    TPXチューブ 本体
    メーカー三商アズワンマルエム三商マルエムアズワン
    通常価格17,599円16,335円 -15,156円 -30,419円11,786円 -9,620円 -
    通常出荷日2日目9日目1日目2日目1日目〜15日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました