17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

Wキャップ(シリコン製)【10個入り】
アズワン
石英管
アズワン
PTFE球 F-3007シリーズ
フロン工業

NEG共栓試験管 目盛なし EK-16.5 10入

通常単価(税別)
34,000
税込単価
37,400
通常出荷日:2日目

【特長】・品名:EK-16.5・外径(mm):16.5・全長(mm):165・容量(ml) :20・共...

詳細を確認

    型番:

    84-0313
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    84-0313の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    84-0313
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    34,000
    ( 37,400 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・品名:EK-16.5
    ・外径(mm):16.5
    ・全長(mm):165
    ・容量(ml) :20
    ・共通摺合せ:13
    ・入数:10
    ・JR-2:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    NEG共栓試験管 目盛なし EK-16.5 10入の型番84-0313のページです。 型番84-0313に関する仕様情報を記載しております。
    NEG共栓試験管 目盛なし EK-16.5 10入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    NEG共栓試験管 目盛なし EK-16.5 10入
    NEG共栓試験管 目盛なし EK-15 10入
    共栓試験管 目盛なし
    共通共栓試験管 目盛付25mL 10本入
    共通共栓試験管 EMK-15~18 目盛付
    共栓試験管 S-20
    メーカー三商三商アズワン柴田科学日電理化硝子ケニス
    通常価格34,00032,00015,529 -14,53825,624 -24,735
    通常出荷日2日目2日目1日目〜6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト