ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

三商 石英セル マイクロ 2面透明 10×2×45

三商 石英セル マイクロ 2面透明 10×2×45 83-1995
通常単価(税別)
35,617
税込単価
39,179
通常出荷日:20日目

【特長】・高純度で透過性の高い合成石英硝子製。・波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用で...

詳細を確認

型番:

83-1995
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

83-1995の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
83-1995
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,617
( 39,179 )
20日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高純度で透過性の高い合成石英硝子製。
・波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。
・個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。
・板厚1.25mm
・別注サイズ製作できます。
・光路長×光路幅×高さ(mm):10×2×45
・容量(ml):0.7

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三商 石英セル マイクロ 2面透明 10×2×45の型番83-1995のページです。 型番83-1995に関する仕様情報を記載しております。
三商 石英セル マイクロ 2面透明 10×2×45のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三商 石英セル マイクロ 2面透明 10×2×45
三商 石英セル 2面透明 2×10×45
三商 石英セル 2面透明 10×10×45
三商 石英セル セミマイクロ 2面透明 10×4×45
石英セル 2面透明 マイクロ 合成石英 10×2×45
三商 石英セル 2面透明 1×10×45
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格35,61718,05315,61335,61717,50718,053
通常出荷日20日目20日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました