ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プラスチックキュベット100入 スタンダード メタクリレート製

プラスチックキュベット100入 スタンダード メタクリレート製 83-1712
通常単価(税別)
5,338
税込単価
5,872
通常出荷日:4日目

【特長】・スタンダード型とセミミクロ型には測定方向が識別できる様に矢印が刻印されています。・各々のケー...

詳細を確認

型番:

83-1712
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

83-1712の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
83-1712
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,338
( 5,872 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダード型とセミミクロ型には測定方向が識別できる様に矢印が刻印されています。
・各々のケースには、同じ金型番号の製品が包装されており、金型間の吸光度誤差は±0.005以下です。
・タイプ:スタンダード
・材質:メタクリレート
・容量(ml):4.5
・入数:100個
・光路長(mm):10
・外寸 高さ(mm):45
・外寸 幅(mm):12
・外寸 長さ(mm):12

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックキュベット100入 スタンダード メタクリレート製の型番83-1712のページです。 型番83-1712に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックキュベット100入 スタンダード メタクリレート製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックキュベット100入 スタンダード メタクリレート製
プラスチックキュベット100入 スタンダード ポリスチレン製
プラスチックキュベット100入 セミミクロ メタクリレート製
プラスチックキュベット100入 四面透明 メタクリレート製
プラスチックキュベット100入 セミミクロ ポリスチレン製
プラスチックキュベット100入 四面透明 ポリスチレン製
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格5,3384,8836,5368,1265,1924,883
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました