ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

松浪MASコートスライドグラス S9116 100入

松浪MASコートスライドグラス S9116 100入 83-1622
通常単価(税別)
5,087円
税込単価
5,596円
通常出荷日:4日目

【特長】・親水性を有し、組織切片の伸展が容易。・接着力が強く剥離が少ない。・耐高温性にすぐれた免疫染色...

詳細を確認

型番:

83-1622
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

83-1622の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
83-1622
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,087円
( 5,596円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・親水性を有し、組織切片の伸展が容易。
・接着力が強く剥離が少ない。
・耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。
・価格は従来品と据え置き。
・品種:白縁磨フロストNo.2MASコート
・長さ×幅(mm):76×26
・厚さ(mm):1.0~1.2
・入数(枚):100

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

松浪MASコートスライドグラス S9116 100入の型番83-1622のページです。 型番83-1622に関する仕様情報を記載しております。
松浪MASコートスライドグラス S9116 100入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
松浪MASコートスライドグラス S9116 100入
松浪MASコートスライドグラス S9215 100入
松浪MASコートスライドグラス S9226 100入
MASコート スライドグラス MAS
松浪MASコートスライドグラス MAS-03 100入
松浪MASコートスライドグラス MAS-04 100入
メーカー三商三商三商松浪硝子工業三商三商
通常価格5,087円3,525円3,024円3,050円3,525円3,525円
通常出荷日4日目4日目4日目6日目〜4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました