ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ファインフロスト スライドグラス FF-005 100枚入

ファインフロスト スライドグラス FF-005 100枚入 83-1315
通常単価(税別)
2,180円
税込単価
2,398円
通常出荷日:4日目

【特長】・平面性、透過率が良好で自発蛍光の少ない新ガラス採用。・筆記性、耐溶剤性が抜群です。・フロスト...

詳細を確認

型番:

83-1315
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

83-1315の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
83-1315
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,180円
( 2,398円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面性、透過率が良好で自発蛍光の少ない新ガラス採用。
・筆記性、耐溶剤性が抜群です。
・フロスト巾15mmと20mmをご用意しました。
・フロスト色:グリーン
・フロスト巾(mm):15
・サイズ (mm):76×26
・厚み(mm):0.9~1.2
・入数(枚):100

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファインフロスト スライドグラス FF-005 100枚入の型番83-1315のページです。 型番83-1315に関する仕様情報を記載しております。
ファインフロスト スライドグラス FF-005 100枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファインフロスト スライドグラス FF-005 100枚入
ファインフロスト スライドグラス FF-002 100枚入
ファインフロスト スライドグラス FF-004 100枚入
ファインフロスト スライドグラス FF-001 100枚入
ファインフロスト スライドグラス FF-008 100枚入
ファインフロスト スライドグラス FF-003 100枚入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格2,180円2,180円2,180円2,180円2,180円2,180円
通常出荷日4日目4日目4日目2日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました