ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

石英ウール ファイン 2~6μ 10g入

石英ウール ファイン 2~6μ 10g入 83-0926
通常単価(税別)
7,683円
税込単価
8,451円
通常出荷日:4日目

【特長】・石英ガラスウールは、透明石英ガラスの微細な繊維からなり、他のウールに比べて繊維の太さが均一で...

詳細を確認

型番:

83-0926
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

83-0926の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
83-0926
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,683円
( 8,451円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・石英ガラスウールは、透明石英ガラスの微細な繊維からなり、他のウールに比べて繊維の太さが均一で、極めて純度が高く、耐薬品性、耐熱性に優れています。
・ガスクロ用充填材、フィルター用等。
・太さ(μm):2~6
・入数(g):10

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

石英ウール ファイン 2~6μ 10g入の型番83-0926のページです。 型番83-0926に関する仕様情報を記載しております。
石英ウール ファイン 2~6μ 10g入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石英ウール ファイン 2~6μ 10g入
石英ウール コース 4~9μ 10g入
標準セル G-10
ガラスセル2面透明 10×10×45 2個入
石英セル 2面透明 合成石英 10×10×45
三商 石英セル 2面透明 2×10×45
メーカー三商三商ケニス三商三商三商
通常価格7,683円4,565円2,358円4,408円8,498円18,053円
通常出荷日4日目3日目5日目4日目2日目20日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました