ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

一般スライドグラス ミガキフロスト 50枚入

一般スライドグラス ミガキフロスト 50枚入 83-0334
通常単価(税別)
1,297円
税込単価
1,427円
通常出荷日:4日目

【特長】・サイズ(mm):26×76・厚さ:1.3mm・入数(枚):50

型番:

83-0334
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

83-0334の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
83-0334
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,297円
( 1,427円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ(mm):26×76
・厚さ:1.3mm
・入数(枚):50

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一般スライドグラス ミガキフロスト 50枚入の型番83-0334のページです。 型番83-0334に関する仕様情報を記載しております。
一般スライドグラス ミガキフロスト 50枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般スライドグラス ミガキフロスト 50枚入
一般ホールスライドグラス 2穴 50枚入
一般ホールスライドグラス 1穴 50枚入
一般スライドグラス 切放 50枚入
一般スライドグラス 鉱物用 100枚入
一般スライドグラス ミガキ 50枚入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格1,297円6,464円3,617円633円1,922円864円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました