ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 540S
アズワン
通常価格(税別):2,824円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京硝子器械
スライド立て ステンレス製 20枚用
0通常価格(税別):982円

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):7,995円~

アズワン
90°直角プリズムミラー
0通常価格(税別):8,597円~

東京硝子器械
実体顕微鏡用LEDリング照明 LED-R48
0通常価格(税別):17,803円

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):1,405円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):806円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~