ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633【100~300個入り】
通常価格(税別):1,291円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 540S
アズワン
通常価格(税別):2,824円~
通常出荷日:1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320【1~100個入り】
通常価格(税別):331円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

松浪硝子工業
大型スライドグラス S9111~S9224(50枚入)
5通常価格(税別):1,484円~

松浪硝子工業
ファインフロストスライドグラス 76×26
0通常価格(税別):1,529円~

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):7,995円~

東京硝子器械
実体顕微鏡用LEDリング照明 LED-R48
0通常価格(税別):17,803円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アクリサンデー
サンデーシート(硬質塩ビ板)
4.2通常価格(税別):611円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
4通常価格(税別):8,745円~

八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
4通常価格(税別):2,233円~