ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

松浪カバーグラス NEO 24×36 200入

松浪カバーグラス NEO 24×36 200入 83-0212
通常単価(税別)
3,379円
税込単価
3,717円
通常出荷日:4日目

【特長】・NEOカバーグラスの特長・曲げ強度の飛躍的向上、くっつき防止処理による自動封入機仕様。 封入...

詳細を確認

型番:

83-0212
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

83-0212の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
83-0212
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,379円
( 3,717円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NEOカバーグラスの特長
・曲げ強度の飛躍的向上、くっつき防止処理による自動封入機仕様。 封入剤の均一塗布、ガラス表面へのマーキングにも最適な品質をお約束。
・規格:24×36 NEO
・入数(枚):200
・厚さ(mm):0.12~0.17

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

松浪カバーグラス NEO 24×36 200入の型番83-0212のページです。 型番83-0212に関する仕様情報を記載しております。
松浪カバーグラス NEO 24×36 200入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
松浪カバーグラス NEO 24×36 200入
松浪カバーグラス NEO 25×36 200入
松浪カバーグラス NEO 24×50 200入
松浪カバーグラス NEO 24×40 200入
松浪カバーグラス NEO 24×60 200入
松浪カバーグラス NEO 24×32 200入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格3,379円3,379円4,959円4,096円5,786円3,006円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました