ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

松浪カバーグラス 22×26 200入

松浪カバーグラス 22×26 200入 83-0207
通常単価(税別)
2,529円
税込単価
2,782円
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:22×26・入数(枚):200・厚さ(mm):0.12~0.17

型番:

83-0207
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

83-0207の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
83-0207
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,529円
( 2,782円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:22×26
・入数(枚):200
・厚さ(mm):0.12~0.17

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

松浪カバーグラス 22×26 200入の型番83-0207のページです。 型番83-0207に関する仕様情報を記載しております。
松浪カバーグラス 22×26 200入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
松浪カバーグラス 22×26 200入
松浪カバーグラス 22×40 200入
松浪カバーグラス 22×32 200入
カバーグラス(マツナミ)大きさ 22×22㎜ 入数 200枚
松浪 血球計算用カバーグラス 22×22 25入
松浪カバーグラス 25×24 200入
メーカー三商三商三商ケニス三商三商
通常価格2,529円3,453円2,805円2,205円4,490円2,565円
通常出荷日4日目4日目4日目5日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました