ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
通常価格(税別):2,779円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
六角ビットセット THBL-6S【6個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):2,358円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ブロックゲージ セット 2級
ミスミ
通常価格(税別):63,653円~
通常出荷日:在庫品1日目
サンコーテクノ
オールアンカー C/SC
サンコーテクノ
通常価格(税別):57円~
通常出荷日:1日目 ~
新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3,300円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):1,948円~
通常出荷日:1日目 ~
フジワラ
ステンレス一般鋼管Uボルト(SUS304)
通常価格(税別):482円~
通常出荷日:5日目 ~
トラスコ中山
六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】
通常価格(税別):1,311円~
通常出荷日:1日目
エスコ
マジックストラップ(強力結束)
エスコ
通常価格(税別):209円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】・ドーム型スクリューキャップ付。・オートクレーブ及びマイクロウェーブ可。・規格:10枚立て
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
可視光半導体レーザー光源/専用保持具
0通常価格(税別):3,831円~

アズワン
顕微鏡光源 LEDライト
0通常価格(税別):22,166円~

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):7,995円~

ケニス
小型レーザー光源 635nm ポイント/ライン
0通常価格(税別):9,600円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~