ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
通常価格(税別):2,779円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1【50~2,000個入り】
通常価格(税別):3,699円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
タングステンカーバイド球(超硬球)【10~100個入り】
通常価格(税別):12,352円~
通常出荷日:1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:5日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ブロックゲージ セット 2級
ミスミ
通常価格(税別):63,653円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
標準分銅 F1級 100~2000g
アズワン
通常価格(税別):30,630円~
通常出荷日:7日目
アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08【100個入り】
通常価格(税別):198円~
通常出荷日:1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
可視光半導体レーザー光源/専用保持具
0通常価格(税別):3,831円~

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):7,995円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):1,405円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~