ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商印 硝子フィルター 球形 9G-3

通常単価(税別)
22,055円
税込単価
24,261円
通常出荷日:2日目

【特長】・板直径(mm):65・枝管径(mm):12・標準最大孔径 単位ミクロン(μ):20~30・J...

詳細を確認

    型番:

    82-1585
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    82-1585の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    82-1585
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,055円
    ( 24,261円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・板直径(mm):65
    ・枝管径(mm):12
    ・標準最大孔径 単位ミクロン(μ):20~30
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商印 硝子フィルター 球形 9G-3の型番82-1585のページです。 型番82-1585に関する仕様情報を記載しております。
    三商印 硝子フィルター 球形 9G-3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商印 硝子フィルター 球形 9G-3
    三商印 硝子フィルター 球形 9G-2
    三商印 硝子フィルター ブフナロート型 26G-2
    3-ピースフィルターファネル
    フィルターシステム
    ステリパック-GP 3組
    メーカー三商三商三商アズワンアズワン東京硝子器械
    通常価格22,055円22,055円26,096円53,514円 -20,718円 -25,014円
    通常出荷日2日目2日目2日目8日目4日目〜6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました