ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
積水テクノ成型 角かご (浅型・深型) |
|
アズワン アルミトレー角型【100個入り】 |
|
アズワン ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm |
【特長】
・フランジ内径(mm):85
・規格:4口
・共通摺合せ中管:24/40
・共通摺合せ側管:19/38×3
・フランジ外径(mm):115
・全高(mm):115
・JR-1:該当

柴田科学
SPCセパラブルカバー 85mm

杉田エース
SUS上蓋取手

水本機械製作所
ステンレス 上げ蓋取手BOX付
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
秤量瓶 容量 約3~170ml
0通常価格(税別):2,182円~

アズワン
石英時計皿 外径(mm) 50~120
0通常価格(税別):15,804円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):9,179円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

アズワン
ガラス角板
5通常価格(税別):1,119円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):1,476円~

アズワン
ステンレス角型バット SUS304
4.8通常価格(税別):1,060円~