ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
通常価格(税別):2,779円~
通常出荷日:1日目 ~
コクゴ
天然ゴム栓 赤 特大
コクゴ
通常価格(税別):15,772円~
通常出荷日:7日目 ~
アズワン
オールふっ素樹脂(R)撹拌棒 直径Φ8mm
通常価格(税別):10,107円~
通常出荷日:1日目
サンプラテック
PTFE撹拌子(SA型)サービスパック
サンプラテック
通常価格(税別):4,825円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
オールステンスパチュラ
アズワン
通常価格(税別):7,549円~
通常出荷日:1日目
アズワン
鉄工ヤスリ 全長(mm) 190~370
アズワン
通常価格(税別):3,525円~
通常出荷日:4日目
アズワン
ステン角アミバット
アズワン
通常価格(税別):3,699円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
スピッツ【500~1,000個入り】
アズワン
通常価格(税別):23,473円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
石英試験管 外径(mm) 10~13
アズワン
通常価格(税別):11,255円~
通常出荷日:1日目 ~
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
回転子 1-4206
5通常価格(税別):547円~

アズワン
トルネード用撹拌羽根 角度付きファン(ボス付き)
0通常価格(税別):8,271円~

アズワン
マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-4A
0通常価格(税別):74,631円

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,779円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

アズワン
ビーカー(目安目盛付き)硼珪酸ガラス 容量(ml) 10~10000
5通常価格(税別):739円~

アズワン
ガラス角板
5通常価格(税別):1,119円~