ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

82-0092
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
82-0092
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,845円
( 32,830円 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量(ml) :5000
・最大径×高さ(mm):226×350
・首径(mm):55
・ゴム栓No.:18
・参考c/s入数:6
・JR-1:該当

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IWAKI三角フラスコ 5000ml 4980FK5000の型番82-0092のページです。 型番82-0092に関する仕様情報を記載しております。
IWAKI三角フラスコ 5000ml 4980FK5000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IWAKI三角フラスコ 5000ml 4980FK5000
IWAKI 三角フラスコ 300ml 4980FK300
ハリオ 三角フラスコ 5000ml
三角フラスコ 5000mL 3250-5シリーズ
三角フラスコ(IWAKI) 3000mL
IWAKI 三角フラスコ 50ml/2000ml
メーカー三商三商三商アズワンケニス三商
通常価格29,845円1,556円25,453円32,060円 -14,271円1,056円 -
通常出荷日26日目4日目2日目24日目6日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト