17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型ソックスレー脂肪抽出器 2L用 抽出部

通常単価(税別)
187,811円
税込単価
206,592円
通常出荷日:2日目

【特長】・摺合せ(TS):上部85、下部29・JR-1:該当

    型番:

    81-0345
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    81-0345の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    81-0345
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    187,811円
    ( 206,592円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・摺合せ(TS):上部85、下部29
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    大型ソックスレー脂肪抽出器 2L用 抽出部の型番81-0345のページです。 型番81-0345に関する仕様情報を記載しております。
    大型ソックスレー脂肪抽出器 2L用 抽出部のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    大型ソックスレー脂肪抽出器 2L用 抽出部
    大型ソックスレー脂肪抽出器 1L用 抽出部
    大型ソックスレー脂肪抽出器 2L用 玉入冷却器
    ソックスレー脂肪抽出器 150ml用 抽出部
    SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部
    SPCソックスレー脂肪抽出器 150ml用 抽出部
    メーカー三商三商三商三商柴田科学三商
    通常価格187,811円142,631円152,453円18,262円149,435円19,311円
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目8日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました