ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

実験用ガスボンベ 水素ボンベ

通常単価(税別)
1,526円
税込単価
1,679円
通常出荷日:4日目

【特長】・ガス容量5.8L(25℃)・シュリンラッピング採用・純度:95%

型番:

74-4004
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

74-4004の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
74-4004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,526円
( 1,679円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス容量5.8L(25℃)
・シュリンラッピング採用
・純度:95%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

実験用ガスボンベ 水素ボンベの型番74-4004のページです。 型番74-4004に関する仕様情報を記載しております。
実験用ガスボンベ 水素ボンベのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
実験用ガスボンベ 水素ボンベ
実験用ガスボンベ 酸素ボンベ
実験用ガスボンベ 二酸化炭素ボンベ
実験用ガスボンベ 窒素ボンベ
実験用ガス 水素
実験用ガス 水素(20本組)
メーカー三商三商三商三商ケニスケニス
通常価格1,526円1,179円1,179円1,179円1,164円17,048円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました