ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ ブロックゲージ セット 2級 |
|
新潟精機(SK) 限界ねじリングセット 検査用 |
|
ミスミ ねじピンゲージ |
|
新潟精機(SK) 限界ねじプラグセット 検査用 |
JIS R 3505:1994 クラスAの「体積の許容誤差」より高精度なメスシリンダーです。【仕様】・...
詳細を確認JIS R 3505:1994 クラスAの「体積の許容誤差」より高精度なメスシリンダーです。
【仕様】
・材質:ほうけい酸ガラス-1(JR-1)

アズワン
メスシリンダーカスタムA


サーモフィッシャーサイエンティフィック
メスシリンダー PP 10mL~4L
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三商
IWAKI メスシリンダー スタンダード 100ml
0通常価格(税別):2,831円

アズワン
ビーカー(目安目盛付き)硼珪酸ガラス 容量(ml) 10~10000
5通常価格(税別):739円~

アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
5通常価格(税別):2,186円~

ニッコー・ハンセン
PC計量カップ(口付)
0通常価格(税別):796円~

アズワン
ポリスポイト 容量(ml) 1~5
5通常価格(税別):1,291円~

アズワン
ビーカー 硼珪酸ガラス 容量(ml) 20~5000
0通常価格(税別):609円~

アズワン
メスフラスコ 普通摺合・高精度 5~2000ml
0通常価格(税別):2,230円~

アズワン
ビュレット(PTFEコック付) 硬質ガラス
0通常価格(税別):6,261円~

アズワン
真空トラップ(硼珪酸ガラス-1)
0通常価格(税別):11,192円~