ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ハミルトン マイクロシリンジ 725N 固定針 80700

ハミルトン マイクロシリンジ 725N 固定針 80700 72-1005
通常単価(税別)
20,683
税込単価
22,751
通常出荷日:7日目

【特長】・精度誤差±1%です。・世界中の研究所などでその性能の高さが認められ、シリンジの標準品として使...

詳細を確認

型番:

72-1005
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

72-1005の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロ・ガスタイトシリンジ
容量
250μl
針先(°)
22
-
-

型番リスト

表示件数
型番
72-1005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,683
( 22,751 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度誤差±1%です。
・世界中の研究所などでその性能の高さが認められ、シリンジの標準品として使用されています。
・容量(μl):250
・針先ゲージ:22S
・針先形状(°):22
・針接続部:固定針,N
・:N

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハミルトン マイクロシリンジ 725N 固定針 80700の型番72-1005のページです。 型番72-1005に関する仕様情報を記載しております。
ハミルトン マイクロシリンジ 725N 固定針 80700のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハミルトン マイクロシリンジ 725N 固定針 80700
イトー マイクロシリンジ 固定針型
イトー マイクロシリンジ 互換針型
イトーマイクロシリンジ MS-N50
イトー マイクロシリンジ MS-Gシリーズ
ソコレックスSH
メーカー三商三商三商ケニス三商アズワン
通常価格20,68323,562 -15,863 -14,84120,546 -28,223
通常出荷日7日目2日目2日目9日目2日目1日目
商品タイプマイクロ・ガスタイトシリンジマイクロ・ガスタイトシリンジマイクロ・ガスタイトシリンジマイクロ・ガスタイトシリンジマイクロ・ガスタイトシリンジその他
容量250μl--50μL-0.3mL
針先(°)221212-12-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト