17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

72-0036
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

72-0036の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
72-0036
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,862円
( 29,548円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MS/MS-N型にガイドバーを取り付けたシリンジです。
・ガイドバーにストッパーが付いているので、定量反復注入が容易に行えます。
・容量/μl:5
・容量/ml:0.005
・針仕様/長さ(mm):50
・針仕様/外径(mm):0.52
・針仕様/内径:0.13
・針仕様/針先(°):12
・最小目盛(μl):0.1
・死容量(μl):0.9±0.3
・針型式:互換針

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イトー マイクロシリンジ MS-NG05の型番72-0036のページです。 型番72-0036に関する仕様情報を記載しております。
イトー マイクロシリンジ MS-NG05のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イトー マイクロシリンジ MS-NG05
イトー マイクロシリンジ MS-NG10
イトー マイクロシリンジ MS-G05
イトー マイクロシリンジ MS-E05
イトーマイクロシリンジ MS-05
イトーマイクロシリンジ MS-G05
メーカー三商三商三商三商ケニスケニス
通常価格26,862円24,792円24,301円19,096円29,252円23,696円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました