ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

71-1784
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
71-1784
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,089円
( 77,098円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手で容量設定ができます。全体をオートクレーブ可能。
・スプリング式ノーズコーン採用でチップの脱着の力が最小限に抑えられます。操作に必要な力が小さく、身体に優しいシステム(250~10000μlタイプを除く)。
・頑丈で耐久性に優れているため、長くご愛用頂けます。
・容量レンジ(μl):2~20
・可変量(μl):0.02
・ボタンカラー:黄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エッペンドルフ リファレンス2 4920 2~20μl イエローの型番71-1784のページです。 型番71-1784に関する仕様情報を記載しております。
エッペンドルフ リファレンス2 4920 2~20μl イエローのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エッペンドルフ リファレンス2 4920 2~20μl イエロー
エッペンドルフ リファレンス2 4920 250~2500μl(0.25~2.5ml)
エッペンドルフ リファレンス2 4920 (容量可変式)
ピペットマン M(オートタイプ)2~20μL
ニチペット 固定式 20μL
マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P2L
メーカー三商三商三商ギルソンニチリョーケニス
通常価格70,089円70,089円65,456円 -123,697円29,334円60,272円
通常出荷日4日目2日目1日目〜1日目10日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト