ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

標準比重計 小型 19本組 №3 160㎜

標準比重計 小型 19本組 №3 160㎜ 62-0143
通常単価(税別)
5,309円
税込単価
5,840円
通常出荷日:4日目

【特長】・少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。・全長 160mm 最小目盛 0...

詳細を確認

型番:

62-0143
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

62-0143の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
62-0143
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,309円
( 5,840円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。
・全長 160mm 最小目盛 0.002
・目盛範囲:0.820~0.880
・最小目盛:0.002

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

標準比重計 小型 19本組 №3 160㎜の型番62-0143のページです。 型番62-0143に関する仕様情報を記載しております。
標準比重計 小型 19本組 №3 160㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準比重計 小型 19本組 №3 160㎜
標準比重計 小型 19本組 №19 160㎜
標準比重計 小型 19本組 №10 160㎜
標準比重計 小型 19本組 №2 160㎜
標準比重計 小型 19本組 №1 160㎜
標準比重計 小型 7本組 №3 160㎜
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格5,309円13,941円5,309円8,091円8,091円4,661円
通常出荷日4日目2日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました