ファクトリーサプライ用品技術窓口
新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):5,002円~
通常出荷日:在庫品1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):1,948円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ブロックゲージ セット 2級
ミスミ
通常価格(税別):63,653円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3,300円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
通常価格(税別):2,779円~
通常出荷日:1日目 ~
尾崎製作所
球付測定子
尾崎製作所
通常価格(税別):501円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
標準分銅 F1級 100~2000g
アズワン
通常価格(税別):30,630円~
通常出荷日:7日目
長野計器
小形圧力計 GK
長野計器
通常価格(税別):1,791円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):5,479円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

アズワン
富士フイルム プレスケール
0通常価格(税別):48,811円~

三商
標準比重計 小型 19本組 №6 160㎜
0通常価格(税別):5,309円

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

アズワン
ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
0通常価格(税別):1,343円~