ファクトリーサプライ用品技術窓口
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):5,002円~
通常出荷日:在庫品1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):1,948円~
通常出荷日:1日目 ~
尾崎製作所
球付測定子
尾崎製作所
通常価格(税別):501円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3,300円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ダイヤルインジケータ
ミスミ
通常価格(税別):7,101円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ブロックゲージ セット 2級
ミスミ
通常価格(税別):63,653円~
通常出荷日:在庫品1日目
第一測範製作所
限界ねじプラグゲージ 旧JISプラグ検査用
第一測範製作所
通常価格(税別):14,165円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

エスコ
2.5/300MPa 圧力測定フィルム
0通常価格(税別):15,160円

アズワン
富士フイルム プレスケール
0通常価格(税別):48,811円~

三商
標準比重計 小型 19本組 №6 160㎜
0通常価格(税別):5,309円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
5通常価格(税別):2,658円~