ファクトリーサプライ用品技術窓口
新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):5,002円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 0級相当品
新潟精機(SK)
通常価格(税別):4,400円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
球付測定子
尾崎製作所
通常価格(税別):701円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ カラースリーブタイプ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,482円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
限界ねじリングセット 検査用
新潟精機(SK)
通常価格(税別):22,582円~
通常出荷日:1日目 ~
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

アズワン
コロニーカウンターライト台 (薄型LED)
0通常価格(税別):27,339円

アズワン
富士フイルム プレスケール
0通常価格(税別):51,993円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):11,194円~

アズワン
シリカゲル(乾燥剤)
0通常価格(税別):4,653円~

中興化成工業
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
4.3通常価格(税別):4,911円~

東京スクリーン
SUS試験フルイ
0通常価格(税別):4,798円~