ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび

    新潟精機(SK)

    鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび

    4.7

    通常価格(税別):1,086円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • シクネスゲージ リーフ

    新潟精機(SK)

    シクネスゲージ リーフ

    シクネスゲージ リーフ

    新潟精機(SK)

    シクネスゲージ リーフ

    4.7

    通常価格(税別):720円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 球付測定子

    尾崎製作所

    球付測定子

    球付測定子

    尾崎製作所

    球付測定子

    3.0

    通常価格(税別):501円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 単品ブロックゲージ 1級相当品

    新潟精機(SK)

    単品ブロックゲージ 1級相当品

    4.7

    通常価格(税別):3,300円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    PBスイスツールズ

    PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

    4.8

    通常価格(税別):1,948円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 限界栓ゲージ H7(工作用)

    新潟精機(SK)

    限界栓ゲージ H7(工作用)

    4.2

    通常価格(税別):5,002円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ダイヤルインジケータ

    ミスミ

    ダイヤルインジケータ

    4.0

    通常価格(税別):7,101円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ブロックゲージ セット 2級

    ミスミ

    ブロックゲージ セット 2級

    4.8

    通常価格(税別):63,653円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 超硬平座測定子

    尾崎製作所

    超硬平座測定子

    超硬平座測定子

    尾崎製作所

    超硬平座測定子

    -

    通常価格(税別):6,714円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • テンションゲージ

    エスコ

    テンションゲージ

    -

    通常価格(税別):14,905円~

    通常出荷日:1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

標準比重計 大型 19本組 №6 300㎜

標準比重計 大型 19本組 №6 300㎜ 62-0118
通常単価(税別)
7,551
税込単価
8,306
通常出荷日:4日目

【特長】・一般的に多数使用されている高精度の比重計です。・全長 300mm 最小目盛 0.001・目盛...

詳細を確認

型番:

62-0118
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-0118の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
62-0118
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,551
( 8,306 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的に多数使用されている高精度の比重計です。
・全長 300mm 最小目盛 0.001
・目盛範囲:1.000~1.060
・最小目盛:0.001

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

標準比重計 大型 19本組 №6 300㎜の型番62-0118のページです。 型番62-0118に関する仕様情報を記載しております。
標準比重計 大型 19本組 №6 300㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準比重計 大型 19本組 №6 300㎜
標準比重計 大型 7本組 №6 300㎜
標準比重計 大型 19本組 №19 300㎜
標準比重計 大型 19本組 №10 300㎜
標準比重計 大型 19本組 №2 300㎜
標準比重計 大型 19本組 №1 300㎜
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格7,55112,59215,0217,5519,4959,495
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました