ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

A&D 電子天秤 SK-30Ki

A&D 電子天秤 SK-30Ki 61-4006
通常単価(税別)
20,569
税込単価
22,626
通常出荷日:4日目

【特長】・特定計量器・検定付。・ケースは樹脂製で防滴構造。大きく見やすい大型液晶表示。・容器をのせた状...

詳細を確認

型番:

61-4006
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4006の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4006
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,569
( 22,626 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特定計量器・検定付。
・ケースは樹脂製で防滴構造。大きく見やすい大型液晶表示。
・容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋機能付。
・オートパワーオフの省エネ設計。ACアダプタ・乾電池(共に別売)の2電源方式。
・ひょう量:20/30kg
・目量:0.02/0.05kg
・計量皿寸法:W230×D190mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A&D 電子天秤 SK-30Kiの型番61-4006のページです。 型番61-4006に関する仕様情報を記載しております。
A&D 電子天秤 SK-30Kiのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A&D 電子天秤 SK-30Ki
A&D 電子天秤 SK-10Ki
A&D 電子天秤 SK-20Ki
A&D 電子天秤 SK-5000i
A&D 電子天秤 SK-2000i-A3
A&D パーソナル電子天秤 EK-12Ki
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格20,56914,62814,62814,62814,62836,754
通常出荷日4日目4日目4日目2日目4日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました