ファクトリーサプライ用品技術窓口

A&D 電子天秤 SK-5000i 61-4003

A&D 電子天秤 SK-5000i

通常単価(税別)
14,628円
税込単価
16,091円
通常出荷日:2日目

【特長】・特定計量器・検定付。・ケースは樹脂製で防滴構造。大きく見やすい大型液晶表示。・容器をのせた状...

詳細を確認

    型番:

    61-4003
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-4003の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-4003
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,628円
    ( 16,091円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特定計量器・検定付。
    ・ケースは樹脂製で防滴構造。大きく見やすい大型液晶表示。
    ・容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋機能付。
    ・オートパワーオフの省エネ設計。ACアダプタ・乾電池(共に別売)の2電源方式。
    ・ひょう量:5000g
    ・目量:5g
    ・計量皿寸法:W230×D190mm

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    A&D 電子天秤 SK-5000iの型番61-4003のページです。 型番61-4003に関する仕様情報を記載しております。
    A&D 電子天秤 SK-5000iのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A&D 電子天秤 SK-5000i
    A&D 電子天秤 SK-2000i-A3
    A&D 電子天秤 SK-10Ki
    A&D 電子天秤 SK-20Ki
    A&D 電子天秤 SK-30Ki
    A&D 電子天秤 HL-200i
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格14,628円14,628円14,628円14,628円20,569円9,231円
    通常出荷日2日目4日目4日目4日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました