ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
エスコ 角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】 |
|
アズワン ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg |
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |
【特長】
・IP65準拠。
・簡単に取外して洗浄が可能なステンレス皿。
・スクリュー式足部で水平調整が可能。
・オートパワーオフ、風袋引機能付。
・ひょう量:10kg
・最小表示:0.005kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
パーソナル天びん EJ-Bシリーズ
5通常価格(税別):20,029円~

島津製作所
電子天びん TX-Nシリーズ
4通常価格(税別):74,805円~

島津製作所
分析天びん APシリーズ
0通常価格(税別):189,406円~

アズワン
アズプロ電子天秤 ASRシリーズ
0通常価格(税別):93,981円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ
0通常価格(税別):3,444円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~