17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

A&D 電子天秤 HL-2000i

通常単価(税別)
9,231円
税込単価
10,154円
通常出荷日:1日目

【特長】・計量結果のホールドが可能。・オートパワーオフの省エネ設計。・水準器・足コマ付・カラット表示(...

詳細を確認

    型番:

    61-0639
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-0639の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0639
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,231円
    ( 10,154円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・計量結果のホールドが可能。
    ・オートパワーオフの省エネ設計。
    ・水準器・足コマ付・カラット表示(HL-100)。
    ・ひょう量:2000g
    ・最小表示:1g
    ・計量皿寸法(mm):φ130
    ・本体寸法(mm):W130×D192×H50

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    A&D 電子天秤 HL-2000iの型番61-0639のページです。 型番61-0639に関する仕様情報を記載しております。
    A&D 電子天秤 HL-2000iのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A&D 電子天秤 HL-2000i
    A&D 電子天秤 HL-200i
    A&D 電子天秤 SK-2000i-A3
    A&D 電子天秤 SK-5000i
    A&D デジタルはかり SJ-2000-A3
    A&D デジタルはかり SH-2000
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格9,231円9,231円14,628円14,628円10,647円9,495円
    通常出荷日1日目1日目4日目2日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました