17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防塵・防水電子天秤 SL-10KWP

通常単価(税別)
29,514円
税込単価
32,465円
通常出荷日:2日目

【特長】・防塵・防水保護等級、IP65準拠。丸洗いできます。・ステンレスボディで衛生管理も万全。・クッ...

詳細を確認

    型番:

    61-0209
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-0209の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0209
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,514円
    ( 32,465円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・防塵・防水保護等級、IP65準拠。丸洗いできます。
    ・ステンレスボディで衛生管理も万全。
    ・クッキリ見やすい大型液晶表示。(文字高25mm)
    ・乾電池とACアダプタの2電源方式。(別売)
    ・容器をのせた状態でゼロ表示可能。(風袋引可能)
    ・SK-WPは取引証明用 検定付き。(基準適合証印付き)
    ・オートパワーオフの省エネ設計。
    ・ひょう量:10kg
    ・最小表示:0.005kg(5g)
    ・分解能:1/2000
    ・計量皿寸法(mm):232(W)×192(D)
    ・本体寸法(mm):266(W)×280(D)×146(H)
    ・本体重量:約2.9kg
    ・電源:単一マンガン乾電池/アルカリ乾電池×6本またはACアダプタ(AX-TB196別売)
    ・電池寿命:マンガン乾電池 約600時間(20℃)/アルカリ乾電池 約1200時間(20℃)
    ・使用温度範囲:-5℃~35℃ 85%rh以下

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    防塵・防水電子天秤 SL-10KWPの型番61-0209のページです。 型番61-0209に関する仕様情報を記載しております。
    防塵・防水電子天秤 SL-10KWPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防塵・防水電子天秤 SL-10KWP
    防塵・防水デジタルはかり SL
    カスタム 防水はかり CS-10KWP
    A&D 電子天秤 SL-20K
    A&D 電子天秤 SL-30K
    カスタム 防水はかり CS-20KWP
    メーカー三商アズワン三商三商三商三商
    通常価格29,514円30,624円 -18,968円13,594円19,587円18,968円
    通常出荷日2日目4日目7日目2日目4日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました