17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

A&D 分析用電子天秤 HR-100AZ

通常単価(税別)
117,124
税込単価
128,836
通常出荷日:6日目

【特長】・コストパフォーマンスに優れたベーシックモデル。・g・mg・%・個数・カラット・もんめの6モー...

詳細を確認

    型番:

    61-0104
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0104の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0104
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    117,124
    ( 128,836 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コストパフォーマンスに優れたベーシックモデル。
    ・g・mg・%・個数・カラット・もんめの6モード表示の選択。
    ・AZタイプは校正用分銅内蔵、iタイプは校正用分銅標準付属。
    ・AZタイプは帯電防止加工済の大型風防を標準装備。
    ・ひょう量(g):102
    ・最小表示(mg):0.1
    ・計量皿寸法(mm):φ90

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    A&D 分析用電子天秤 HR-100AZの型番61-0104のページです。 型番61-0104に関する仕様情報を記載しております。
    A&D 分析用電子天秤 HR-100AZのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A&D 分析用電子天秤 HR-100AZ
    分析用電子天びん HR-AZ・HR-Aシリーズ
    ベーシック分析用電子天びん HR-AZ/HR-Aシリーズ
    分析用電子天びん HR-iシリーズ
    A&D 天秤用卓上風防 AD-1672A
    A&D 天秤用卓上風防 AD-1672
    メーカー三商エー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ三商三商
    通常価格117,12489,247 -80,452153,405 -128,660108,000
    通常出荷日6日目9日目〜15日目5日目19日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト